Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SS1432CC#01L - Elettrovalvola solenoide - molla 3/2
Lista materiale
(SS1432CC101L)
T
Tensione
PMAX
Pressione max di funzionamento
10 [bar]
PF
Portata a 6 bar con Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connessioni
1/4 NPT
PPMIN
Pressione minima di pilotaggio
2,5 [bar]
W
Peso
1200 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D