Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UCC1000-30GM-IUR2-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UCC1000-30GM-IUR2-V15
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UCC1000-30GM-IUR2-V15
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UCC1000-30GM-IUR2-V15
EAN
4050143011896
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCC1000-30GM-IUR2-V15
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
1000 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
0 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
PTFE
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD826005
Durchmesser des Sensors
30 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
115 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.240
LENGTH
0.143
WIDTH
0.071
DEPTH
0.036
CTC
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D