Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC500-18GS-IUEP-IO-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC500-18GS-IUEP-IO-V15
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UC500-18GS-IUEP-IO-V15
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC500-18GS-IUEP-IO-V15
EAN
4050143420711
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC500-18GS-IUEP-IO-V15
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
500 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
60 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
90 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
14.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.113
WIDTH
0.033
DEPTH
0.033
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D