Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC4000-L2M-E6-T-2M - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC4000-L2M-E6-T-2M
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UC4000-L2M-E6-T-2M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC4000-L2M-E6-T-2M
EAN
4050143191123
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC4000-L2M-E6-T-2M
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
4000 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
50 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
40 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
BAD856005
Länge des Sensors
40 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2.800 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.460
LENGTH
0.220
WIDTH
0.160
DEPTH
0.060
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D