Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC250-F77-IU-IO-V31 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC250-F77-IU-IO-V31
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UC250-F77-IU-IO-V31
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC250-F77-IU-IO-V31
EAN
4050143043163
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC250-F77-IU-IO-V31
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
250 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
50 mA
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
12 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
23 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
31 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.105
WIDTH
0.053
DEPTH
0.026
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D