Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC2000-30GM70-IE2R2-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC2000-30GM70-IE2R2-V15
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UC2000-30GM70-IE2R2-V15
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC2000-30GM70-IE2R2-V15
EAN
4050143036356
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC2000-30GM70-IE2R2-V15
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
2000 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
50 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD826005
Durchmesser des Sensors
30 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
BAD856005
Länge des Sensors
99.3 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
4.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.200
LENGTH
0.165
WIDTH
0.047
DEPTH
0.048
CTC
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D