UB4000-F42-E4-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub4000-f42-e4-v15.prj},{NB=UB4000-F42-E4-V15},{MANUID=UB4000-F42-E4-V15},{AAB866006=4000},{BAD858004=60},{BAA038006=-25},{BAD823004=80},{BAA039006=70.00},{BAD856005=34},{BAD849004=80},{BAD900004=1.200},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.160},{LENGTH=0.118},{WIDTH=0.098},{DEPTH=0.068},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/de/1a/b201327b_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB4000-F42-E4-V15},{EAN=4050143181636},{MANUTYPEDESC=UB4000-F42-E4-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB4000-F42-E4-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB4000-F42-E4-V15
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
UB4000-F42-E4-V15
DESCSHORT
Short Description
Ultrasonic sensor UB4000-F42-E4-V15
EAN
4050143181636
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UB4000-F42-E4-V15
AAB866006
max. measuring range -length
4000
mm
BAD858004
Open circuit current
60
mA
BAA038006
min. ambient temperature
-25
°C
BAD946007
Material of the active surface
Plastic
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
80
mm
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
70.00
°C
BAC461010
Housing material
Plastic
BAD856005
Length of sensor
34
mm
BAD849004
Height of sensor
80
mm
BAD900004
Switch frequency
1.200
Hz
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.118
WIDTH
0.098
DEPTH
0.068
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D