Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB2000-F54-I-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB2000-F54-I-V15
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UB2000-F54-I-V15
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB2000-F54-I-V15
EAN
4050143113446
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UB2000-F54-I-V15
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
2000 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
55 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
105 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
25 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
31 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.156
WIDTH
0.053
DEPTH
0.037
CTC
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D