UB2000-30GM-E4-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub2000-30gm-e4-v15.prj},{NB=UB2000-30GM-E4-V15},{MANUID=UB2000-30GM-E4-V15},{AAB866006=2000},{BAD858004=50},{BAA038006=-25},{BAD826005=30},{BAA039006=70.00},{BAD856005=94},{BAD900004=3.300},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.210},{LENGTH=0.046},{WIDTH=0.164},{DEPTH=0.048},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f7/e5/b200525a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB2000-30GM-E4-V15},{EAN=4050143007738},{MANUTYPEDESC=UB2000-30GM-E4-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Polyester},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB2000-30GM-E4-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB2000-30GM-E4-V15
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
UB2000-30GM-E4-V15
DESCSHORT
Short Description
Ultrasonic sensor UB2000-30GM-E4-V15
EAN
4050143007738
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UB2000-30GM-E4-V15
AAB866006
max. measuring range -length
2000
mm
BAD858004
Open circuit current
50
mA
BAA038006
min. ambient temperature
-25
°C
BAD946007
Material of the active surface
Plastic
BAD915006
Voltage type
DC
BAD826005
Diameter of sensor
30
mm
BAD840006
Housing construction form
cylinder, thread
BAA039006
max. ambient temperature
70.00
°C
BAC461010
Housing material
Polyester
BAD856005
Length of sensor
94
mm
BAD900004
Switch frequency
3.300
Hz
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.210
LENGTH
0.046
WIDTH
0.164
DEPTH
0.048
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D