Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB1500-F42-UK-V95 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB1500-F42-UK-V95
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UB1500-F42-UK-V95
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB1500-F42-UK-V95
EAN
4050143010165
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UB1500-F42-UK-V95
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
1500 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
60 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
AC/DC
BAD823004
Breite des Sensors
80 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
34 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
80 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
3.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.330
LENGTH
0.075
WIDTH
0.075
DEPTH
0.030
CTC
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D