Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB100-F77-E2-V31 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB100-F77-E2-V31
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UB100-F77-E2-V31
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschall-Reflexionstaster UB100-F77-E2-V31
EAN
4050143042357
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UB100-F77-E2-V31
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
100 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
20 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
12 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
23 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
31 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
10.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.103
WIDTH
0.052
DEPTH
0.026
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D