Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
KCD2-STC-1 - Transmitterspeisegeräte
Stückliste
KCD2-STC-1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
KCD2-STC-1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SMART-Transmitterspeisegerät KCD2-STC-1
EAN
4050143447572
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KCD2-STC-1
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAF016004
Breite
12.5 mm
BAB577006
Tiefe
114 mm
BAA020007
Höhe
124 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.123
WIDTH
0.124
DEPTH
0.015
CTC
Zolltarifnummer
8543 7090 990 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D