Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GL5-T/25/46a/115e - Gabel- und Rahmenlichtschranken
Stückliste
GL5-T/25/46a/115e
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
GL5-T/25/46a/115e
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gabellichtschranke GL5-T/25/46a/115e
EAN
4050143404643
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GL5-T/25/46a/115e
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Infrarotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
940 nm
BAD823004
Breite des Sensors
26 mm
BAD837003
Gabeltiefe
8.500 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Normbauform
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAD838003
Gabelweite
5 mm
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
26.2 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
13.4 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder sonstige
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D