Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
RL28-55-V/47/82b/105 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
RL28-55-V/47/82b/105
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
RL28-55-V/47/82b/105
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke RL28-55-V/47/82b/105
EAN
4050143054442
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RL28-55-V/47/82b/105
BAC640005
max. Ausgangsstrom
200 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
17000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
500 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
660 nm
BAD823004
Breite des Sensors
25.8 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
54.3 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
88 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.110
LENGTH
0.099
WIDTH
0.123
DEPTH
0.050
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D