Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBR5500-18GM60-E4-V1 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
OBR5500-18GM60-E4-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBR5500-18GM60-E4-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke OBR5500-18GM60-E4-V1
EAN
4050143492442
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBR5500-18GM60-E4-V1
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
7800 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
0 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
BAD856005
Länge des Sensors
65.1 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D