Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MLV41-6/25/82a/95/103 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
MLV41-6/25/82a/95/103
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
MLV41-6/25/82a/95/103
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke MLV41-6/25/82a/95/103
EAN
4050143039630
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MLV41-6/25/82a/95/103
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
12000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
50 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
625 nm
BAD823004
Breite des Sensors
31 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD856005
Länge des Sensors
13.6 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
56.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.115
WIDTH
0.070
DEPTH
0.027
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D