Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
ML100-55/59/103/115a/154 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
ML100-55/59/103/115a/154
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
ML100-55/59/103/115a/154
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke ML100-55/59/103/115a/154
EAN
4050143189830
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ML100-55/59/103/115a/154
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
7000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
10 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
11 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
20 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
31 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.100
WIDTH
0.150
DEPTH
0.010
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D