Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
LS610-DA-IBS/F1/35 - Datenlichtschranken
Stückliste
LS610-DA-IBS/F1/35
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
LS610-DA-IBS/F1/35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenlichtschranke LS610-DA-IBS/F1/35
EAN
4050143282142
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS610-DA-IBS/F1/35
AAB884005
max. Schaltabstand
260000 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Infrarotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
170 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
171 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
90 mm
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.820
LENGTH
0.221
WIDTH
0.182
DEPTH
0.121
CTC
Zolltarifnummer
9013 8000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D