Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VDM100-150-EIP/G2 - Distanzsensoren
Stückliste
VDM100-150-EIP/G2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
VDM100-150-EIP/G2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzsensor VDM100-150-EIP/G2
EAN
4050143039463
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VDM100-150-EIP/G2
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
150000 mm
AAB990006
min. Messbereich (Länge)
300 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
200 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Laserdiode, Rotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
140 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
BAD857006
Laserschutzklasse
Klasse 1
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
170 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
100 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.900
LENGTH
0.180
WIDTH
0.205
DEPTH
0.119
CTC
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D