피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RKB 600x350 E3 EC Art. 7480104
ÖSTBERG
rectangular20connection
rkb20ec
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ostberg/rectangular20connection/rkb20ec/rkb20800x50020e320ec.prj},{NB=RKB 600x350 E3 EC Art. 7480104},{ORDERNO=RKB 600x350 E3 EC Art. 7480104},{ALWAYS_VERTICAL=1},{CLASSIFICATION=0},{COST=0},{CURRENT=1.910},{CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED=0},{DEFAULT_ELEVATION=0},{ELEVATION=2600},{HATCH_LENGTH=590.000},{HATCH_WIDTH=450},{HEIGHT=350},{HEIGHT_METAL_EDGE=394.000},{HEIGT_MOTOR=441.000},{HEIGT_SCREWHOLES=372.000},{HORIZONTAL_MOTOR=225.000},{HOST=0},{INNER_BOX_WIDHT=594.000},{LENGHT=642.000},{MASSUNIT=1},{MAX_SWING=940.000},{MAX__FLOW=1382.000},{MAX__PRESSURE=1161.000},{MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR=60},{MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR_WHEN_SPEED_CONTROLLED=60},{MOTOR_DIAMETER=160.000},{PART_TYPE=0},{PHASE=3},{POWER=1220.000},{ROOM_CALCULATION_POINT=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ÖSTBERG
Description
RKB 800x500 E3 EC
Bill of material
RKB 600x350 E3 EC Art. 7480104
ORDERNO
RKB 600x350 E3 EC Art. 7480104
RKB 600x350 E3 EC Art. 7480104
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CURRENT
current
1.910
1.910
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Duct fan with rectangular connections
DESIGN_OPTION
design option
-1
DUCT_CONNECTION
duct connection
600 x 350 mm
600 x 350 mm
ELEVATION
elevation
2600
ENCLOSURE_CLASS
enclosure class
IP 54
IP 54
FREQUENCY
frequency
50/60 Hz
HATCH_LENGTH
hatch length
590.000
590.000
HATCH_WIDTH
hatch width
450
450
HEIGHT
height
350
350
HEIGHT_METAL_EDGE
height metal edge
394.000
394.000
HEIGT_MOTOR
heigt motor
441.000
441.000
HEIGT_SCREWHOLES
heigt screwholes
372.000
372.000
HORIZONTAL_MOTOR
horizontal motor
225.000
225.000
HOST
host
0
INNER_BOX_WIDHT
inner box widht
594.000
594.000
INSULATION_CLASS__MOTOR
insulation class, motor
F
LENGHT
lenght
642.000
642.000
MANUFACTURER
manufacturer
Östberg
MASSUNIT
massunit
1
MAX_SWING
max swing
940.000
940.000
MAX__FLOW
max. flow
1382.000
1382.000
MAX__PRESSURE
max. pressure
1161.000
1161.000
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR
max. temperature of transported air
60
60
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR_WHEN_SPEED_CONTROLLED
max. temperature of transported air when speed controlled
60
60
MODEL
model
RKB 600x350 E3 EC
RKB 600x350 E3 EC
MOTOR_DIAMETER
motor diameter
160.000
160.000
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Climate Control (HVAC)
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
3
3
POWER
power
1220.000
1220.000
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SOUND_PRESSURE_LEVEL_AT_3_M
sound pressure level at 3 m
70 dB(A)
70 dB(A)
SPEED
speed
2500 rpm
2500 rpm
TYPE_COMMENTS
type comments
Art. 7480104
Art. 7480104
VERSION
version
2020
VERTICAL_MOTOR
vertical motor
225.000
225.000
VOLTAGE
voltage
400.000
400.000
VOLTAGE_RANGE
voltage range
380-480 V
380-480 V
WEIGHT
weight
30.200
30.200
WIDTH
width
600
600
WIDTH_METAL_EDGE
width metal edge
643
643
WIDTH_SCREWHOLES
width screwholes
622
622
WIRING_DIAGRAM
wiring diagram
4040147
4040147
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D