MAN-90-BAT / TC1 / -1...0 / U / 316L / X
Anderson-Negele Europe-Asia
Pressure Measurement
Dairy, Food & Beverage
Pressure Gauges
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{negele/druckmessung/lebensmittel_und_getraenke/manometer/man_90_bat_asmtab.prj},{NB=MAN-90-BAT / TC1 / -1...0 / U / 316L / X},{TYP=MAN-90-BAT},{P=TC1},{MB=-1...0},{AN=U},{M=316L},{K=X},{PPATH=gauges/man_90_bat_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
MAN-90-BAT - Digital Pressure Gauge
Bill of material
MAN-90-BAT / TC1 / -1...0 / U / 316L / X
TYP
Typ
MAN-90-BAT
P
Process connection
TC1" (TriClamp 1" / 1.5")
TC2" (TriClamp 2")
TC2.5" (TriClamp 2.5")
TC3" (TriClamp 3")
S (CLEANadapt G1")
TC1" (TriClamp 1" / 1.5")
TC2" (TriClamp 2")
TC2.5" (TriClamp 2.5")
TC3" (TriClamp 3")
S (CLEANadapt G1")
MB
Measuring range
-1...0 (-1.0...0 bar)
-1...+1 (-1.0...+1.0 bar)
-1...+2 (-1.0...+2.0 bar)
-1...+4 (-1.0...+4.0 bar)
-1...+7 (-1.0...+7.0)
0...0.35 (0...0.35 bar)
0...1 (0...1.0 bar)
0...2 (0...2.0 bar)
0...4 (0...4.0 bar)
0...6 (0...6.0 bar)
0...7 (0...7.0 bar)
0...10 (0...10.0 bar)
0...14 (0...14.0 bar)
0...20 (0...20.0 bar)
-1...0 (-1.0...0 bar)
-1...+1 (-1.0...+1.0 bar)
-1...+2 (-1.0...+2.0 bar)
-1...+4 (-1.0...+4.0 bar)
-1...+7 (-1.0...+7.0)
0...0.35 (0...0.35 bar)
0...1 (0...1.0 bar)
0...2 (0...2.0 bar)
0...4 (0...4.0 bar)
0...6 (0...6.0 bar)
0...7 (0...7.0 bar)
0...10 (0...10.0 bar)
0...14 (0...14.0 bar)
0...20 (0...20.0 bar)
AN
Connection
U (Down)
L (left)
R (right)
U (Down)
L (left)
R (right)
M
Diaphragm
316L (1.4404)
HAST (Hastelloy C)
316L (1.4404)
HAST (Hastelloy C)
K
Switch
X (without)
1 (with switch max.1A)
X (without)
1 (with switch max.1A)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D