Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
AMSSE - Servomotoriduttore brushless epicicloidale in accciaio inox
Lista materiale
AMSSE90 80/50 5
TYP
Tipo
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Epicicloidale - 1 stadio - Efficienza 97%
SS
Tipologia acciaio inox
AS
Standard applicabile
PWCL
Lunghezza cavo di potenza
RCL
Lunghezza cavo resolver
DRV
Tensione azionamento
230Vac
RP
Potenza nominale
RS
Velocità nominale
600rpm
TRS
Coppia alla velocità nominale
CRS
Corente alla velocità nominale
J
Inerzia rotorica
FBK
Feedback
Resolver 2poli - tensione in ingresso 7Vrms 10kHz
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
TP
Protezione termica
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
IP
Grado di protezione
IP69K
WT
Peso
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D