Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
mk 2038.77 - Einsatz für Führungsstange ø10 mm, Führung innenliegend
Stückliste
38.77.0050
ARTIKELNR
Artikelnummer
38.77.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
4.34 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2038.77
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
ABM
Abmass
50 x 80 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
6100 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D