Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-DRUCKLUFTFILTER - Filtr sprężonego powietrza z ręcznym spustem, czynnik roboczy sprężone powietrze, ciśnienie robocze maks. 10 bar
Lista materiałowa
83000700
ARTNR
Nr art.
83000700
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogu / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
MAT
Materiał
Zbiornik: poliwęglan, obudowa: cynkowy odlew ciśnieniowy, o-ringi: elastomery syntetyczne, wkład filtracyjny: polipropylen
AUSF
Wersja
Filtr sprężonego powietrza
ANS
Przyłącze
G 1/4 Zoll
BM
Czynnik roboczy
Sprężone powietrze
BD
Ciśnienie robocze
6,3 bar, maks. 10 bar bar
MD
maks. przepływ
28 l/s Przyłącze G 1/4 l/s
FE
Element filtrujący
40 μm
GEW
Waga
490 g
CTN
Numer taryfy celnej
84213925
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D