Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 26.05.2023 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-PSR-AA-125MM - Schneckenräder, Präzisions-Schneckenradsätze - rechtssteigend (Schneckenräder und Schneckenwellen), Achsabstand 125mm
Stückliste
33223901
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Bronze
MAT
Material
Zahnring: Spezial-Schneckenradbronze (G-CuSn12Ni), Nabe: Grauguss GG20
AUSF
Ausführung
Schneckenrad
A
Achsabstand ±0,03
125 mm
US
Übersetzung
M
Modul
Z
Zähnezahl
EGW
Eingriffswinkel
20° Grad
DA
dA
mm
D0
d0
mm
D1
mm
B
b
mm
MD
max. Drehmoment bei 1500 1/min
Nm
WG
ƞ* - Wirkungsgrad / siehe Katalogseite
%
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D