Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-RSP-BOX-GR1-SR-0 - Riemenspanner SPANN-BOX® Größe 1, Typ SR-0
Stückliste
14041304
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Gehäuse: Stahl, schwarz, pulverbeschichtet, Spannrolle: ultrahochmolekularem Polyethylen auf Basis PE-UHMW
HW
Hinweis
* Spannweg, ** Max. empfohlene Riemenbreite
AUSF
Ausführung
B
53 mm
E
E*
40 mm
SPW
Spannweg E einstellbar
mm
Wert eingeben für SPW
Spannweg E einstellbar
mm
cm
inch
ft
BB
b**
45 mm
SPK
Spannkraft
N
GEW
Gewicht
0.84 kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D