Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
DIN 7753-SKR-XPZ-EPDM - Ciężkie wąskie pasy klinowe DIN 7753, ISO 4184 z EPDM, z otwartymi bokami i profilowanymi zębami, profil XPZ
Lista materiałowa
15091262
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Czarna guma
MAT
Materiał
Wysokowydajny EPDM, otwarty/formowany, liny napinające z poliestru
HW
Uwaga
Uzębienie o kształcie otwartym nie jest modelowane.
PR
Profil
Profil XPZ
LR
Długość prostowania
mm
B
Szerokość b
9.7 mm
H
Wysokość h
8 mm
WINKEL
Kąt klina ok. 38º ±2°
38 Grad
KSD
Najmniejszy bloczek-Ø
56 mm
GEW
Waga ok.
kg
CTN
Numer taryfy celnej
40103200
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D