Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
DIN 7753-SKR-XPZ-EPDM - Cinghie trapezoidali strette ad alte prestazioni DIN 7753, ISO 4184 in EPDM, aperte e con denti sagomati, profilo XPZ
Lista materiale
15091262
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Gomma nera
MAT
Materiale
Cordoni di tensione in EPDM ad alte prestazioni, dentati aperti/stampati e in poliestere
HW
Nota
La dentatura a dente di forma aperto non è stata modellata.
PR
Profilo
Profilo XPZ
LR
Lunghezza di livellamento
mm
B
Larghezza b
9.7 mm
H
Altezza h
8 mm
WINKEL
Angolo del cuneo circa 38º ±2º
38 Grad
KSD
Disco più piccolo Ø
56 mm
GEW
Peso circa
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
40103200
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D