Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN 7753-SKR-XPZ-EPDM - Correas trapezoidales estrechas de alto rendimiento DIN 7753, ISO 4184 de EPDM, de lados abiertos y dientes moldeados, perfil XPZ
Lista de materiales
15091262
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Goma negra
MAT
Material
Cuerdas tensoras de poliéster, EPDM de alto rendimiento, con dientes abiertos/moldeados
HW
Sugerencia
No se ha modelado el dentado de forma de flanco abierto.
PR
Perfil
Perfil XPZ
LR
Longitud de nivelación
mm
B
Anchura b
9.7 mm
H
Altura h
8 mm
WINKEL
Ángulo de la cuña aprox. 38º ±2
38 Grad
KSD
Disco más pequeño Ø
56 mm
GEW
Peso aprox.
kg
CTN
Número del arancel aduanero
40103200
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D