Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN 7753-SKR-XPZ-EPDM - Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753, ISO 4184 aus EPDM, flankenoffen und formgezahnt, Profil XPZ
Stückliste
15091262
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Gummi schwarz
MAT
Material
Hochleistungs-EPDM, flankenoffen/formgezahnt, Zugstränge aus Polyester
HW
Hinweis
Die flankenoffen formgezahnte Verzahnung ist nicht modelliert.
PR
Profil
Profil XPZ
LR
Richtlänge
mm
B
Breite b
9.7 mm
H
Höhe h
8 mm
WINKEL
Keilwinkel ca. 38º ±2°
38 Grad
KSD
Kleinster Scheiben-Ø
56 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
CTN
Zolltarifnummer
40103200
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D