Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KR-SPV-4:1-ST - Ingranaggi conici in acciaio con dentatura a spirale, rapporto 4:1, acciaio temprato 42CrMo4
Lista materiale
38559400
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio 42CrMo4, fianchi dei denti temprati a induzione
US
Traduzione di
4 : 1
M
Modulo
ZZ
Numero di denti
DAK
Da quando
mm
DAG
Da quando
mm
DK
d
mm
DG
d
mm
NDK
ND
20 mm
NDG
ND
70 mm
NLK
NL
mm
NLG
NL
8.00 mm
L1K
L1
mm
L1G
L1
mm
LK
L
mm
LG
L
mm
SK
S 1) - Dimensioni teoriche, dal modulo 2 le estremità dei denti sono appiattite
mm
SG
S 1) - Dimensioni teoriche, dal modulo 2 le estremità dei denti sono appiattite
19.0 mm
BK
b
mm
BG
b
mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
20 mm
EK
E
mm
EG
E
30 mm
MDK
MD* ammissibile - Base di calcolo vedi pagina 274
Nm
MDG
MD* ammissibile - Base di calcolo vedi pagina 274
Nm
GEW
Peso per coppia
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D