Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KR-SPV-4:1-ST - Roues coniques en acier avec denture hélicoïdale, rapport 4:1, acier 42CrMo4 trempé
Nomenclature
38559400
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Acier 42CrMo4, flancs de dents trempés par induction
US
Rapport de transmission
4 : 1
M
Module
ZZ
Nombre de dents
DAK
da
mm
DAG
da
mm
DK
d
mm
DG
d
mm
NDK
ND
20 mm
NDG
ND
70 mm
NLK
NL
mm
NLG
NL
8.00 mm
L1K
L1
mm
L1G
L1
mm
LK
L
mm
LG
L
mm
SK
S 1) - Dimensions théoriques, à partir du module 2 les extrémités des têtes de dents sont aplaties
mm
SG
S 1) - Dimensions théoriques, à partir du module 2 les extrémités des têtes de dents sont aplaties
19.0 mm
BK
b
mm
BG
b
mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
20 mm
EK
E
mm
EG
E
30 mm
MDK
MD admissible* - Bases de calcul voir page 274
Nm
MDG
MD admissible* - Bases de calcul voir page 274
Nm
GEW
Poids par paire
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D