Catalog navigation
CAD模型选择
全部
Electro
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-SPV-2.066:1-ST - 带螺旋齿的钢制锥齿轮,传动比2.066:1,钢制42CrMo4淬火
明细表
38555600
ARTNR
产品编号
38555600
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
钢42CrMo4,齿面感应淬火
US
齿轮比
2,066 : 1
M
模块
1
ZZ
齿数
15 / 31
DAK
da
23.6 mm
DAG
da
45.6 mm
DK
d
21.8 mm
DG
d
45.0 mm
NDK
ND
19 mm
NDG
ND
24 mm
L1K
L1
13.2 mm
L1G
L1
14.0 mm
NLK
NL
6 mm
NLG
NL
8.0 mm
LK
L
13.3 mm
LG
L
16.3 mm
SK
S
7 mm
SG
S 1) - 理论尺寸,从模块2开始,齿尖两端被压扁了
13.2 mm
BK
b
7 mm
BG
b
7 mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
10 mm
EK
E
29 mm
EG
E
23.5 mm
MDK
perm. MD* - 计算基础见第274页
3.6 Nm
MDG
perm. MD* - 计算基础见第274页
7.4 Nm
GEW
每对重量
112 g
CTN
海关税则号
84839089
Preview - Generation
预览
3D
2D