Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-KR-SPV-2.066:1-ST - Koła zębate stożkowe stalowe o zębach spiralnych, przełożenie 2.066:1, stal 42CrMo4 hartowana
Lista materiałowa
38555600
ARTNR
Nr art.
38555600
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Acier
MAT
Materiał
Stal 42CrMo4, boki zębów hartowane indukcyjnie
US
Przełożenie
2,066 : 1
M
Moduł
1
ZZ
Liczba zębów
15 / 31
DAK
da
23.6 mm
DAG
da
45.6 mm
DK
d
21.8 mm
DG
d
45.0 mm
NDK
ND
19 mm
NDG
ND
24 mm
L1K
L1
13.2 mm
L1G
L1
14.0 mm
NLK
NL
6 mm
NLG
NL
8.0 mm
LK
L
13.3 mm
LG
L
16.3 mm
SK
S
7 mm
SG
S 1) - wymiary teoretyczne, od modułu 2 końce zębów są spłaszczone
13.2 mm
BK
b
7 mm
BG
b
7 mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
10 mm
EK
E
29 mm
EG
E
23.5 mm
MDK
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 274
3.6 Nm
MDG
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 274
7.4 Nm
GEW
Waga na parę
112 g
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D