Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KR-SPV-2.066:1-ST - Roues coniques en acier avec denture hélicoïdale, rapport 2,066:1, acier 42CrMo4 trempé
Nomenclature
38555600
ARTNR
N° art.
38555600
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Acier 42CrMo4, flancs de dents trempés par induction
US
Rapport de transmission
2,066 : 1
M
Module
1
ZZ
Nombre de dents
15 / 31
DAK
da
23.6 mm
DAG
da
45.6 mm
DK
d
21.8 mm
DG
d
45.0 mm
NDK
ND
19 mm
NDG
ND
24 mm
L1K
L1
13.2 mm
L1G
L1
14.0 mm
NLK
NL
6 mm
NLG
NL
8.0 mm
LK
L
13.3 mm
LG
L
16.3 mm
SK
S
7 mm
SG
S 1) - Dimensions théoriques, à partir du module 2 les extrémités des têtes de dents sont aplaties
13.2 mm
BK
b
7 mm
BG
b
7 mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
10 mm
EK
E
29 mm
EG
E
23.5 mm
MDK
MD admissible* - Bases de calcul voir page 274
3.6 Nm
MDG
MD admissible* - Bases de calcul voir page 274
7.4 Nm
GEW
Poids par paire
112 g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D