Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KR-SPV-2.066:1-ST - Ruedas cónicas de acero con dentado en espiral, relación de transmisión 2,066:1, acero 42CrMo4 endurecido
Lista de materiales
38555600
ARTNR
Nº de artículo
38555600
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero 42CrMo4, flancos de diente templados por inducción
US
Traducción de
2,066 : 1
M
Módulo
1
ZZ
Número de dientes
15 / 31
DAK
Desde
23.6 mm
DAG
Desde
45.6 mm
DK
d
21.8 mm
DG
d
45.0 mm
NDK
ND
19 mm
NDG
ND
24 mm
L1K
L1
13.2 mm
L1G
L1
14.0 mm
NLK
NL
6 mm
NLG
NL
8.0 mm
LK
L
13.3 mm
LG
L
16.3 mm
SK
S
7 mm
SG
S 1) - Dimensiones teóricas, a partir del módulo 2 las puntas de los dientes se aplanan
13.2 mm
BK
b
7 mm
BG
b
7 mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
10 mm
EK
E
29 mm
EG
E
23.5 mm
MDK
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
3.6 Nm
MDG
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
7.4 Nm
GEW
Peso por par
112 g
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D