Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KR-SPV-2.066:1-ST - Kegelräder aus Stahl mit Spiralverzahnung, Übersetzung 2,066:1, Stahl 42CrMo4 gehärtet
Stückliste
38555600
ARTNR
Artikel-Nr.
38555600
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet
US
Übersetzung
2,066 : 1
M
Modul
1
ZZ
Zähnezahl
15 / 31
DAK
da
23.6 mm
DAG
da
45.6 mm
DK
d
21.8 mm
DG
d
45.0 mm
NDK
ND
19 mm
NDG
ND
24 mm
L1K
L1
13.2 mm
L1G
L1
14.0 mm
NLK
NL
6 mm
NLG
NL
8.0 mm
LK
L
13.3 mm
LG
L
16.3 mm
SK
S
7 mm
SG
S 1) - Theoretische Maße, ab Modul 2 sind die Zahnkopf-Enden abgeflacht
13.2 mm
BK
b
7 mm
BG
b
7 mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
10 mm
EK
E
29 mm
EG
E
23.5 mm
MDK
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
3.6 Nm
MDG
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
7.4 Nm
GEW
Gewicht pro Paar
112 g
CTN
Zolltarifnummer
84839089
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D