STEP 114
Lighting Technologies
commercial20luminaires
design20office20collection
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{lighting_technologies/commercial20luminaires/design20office20collection/step.prj},{NB=STEP 114},{ORDERNO=STEP 114},{ALTERNATINGDIRECT_CURRENT__ACDC_=No},{AMBIENT_TEMPERATURE=+5 to +35 C},{ARTICLE_NO_=1097000010},{BALLAST=ECG},{BEAM_ANGLE=-},{CLIMATE_APPLICATION=Clm App4},{DIMMING=-},{ELECTRICAL_SHOCK_PROTECTION=I},{ELECTROMAGNETIC_COMPATIBILITY__EMC_=Yes},{EMERGENCY_POWER_SUPPLY_UNIT=No},{ENERGY_EFFICIENCY_CLASS=A…A+},{FIRE_PROTECTION_CLASS=ІІІ},{FLICKERING=5%},{HEIGHT=45 mm},{HOUSING_COLOR=Metallic},{INGRESS_PROTECTION__IP_=IP20},{LENGTH=675 mm},{LENGTH__MOUNTING_=630 mm},{LIGHT_SOURCE=FL},{MECHANICAL_SHOCK_PROTECTION=IK020,2 J},{NUMBER_OF_LAMPS=1},{POWER_COMPATIBILITY=14 W},{POWER_FACTOR__COSFI_=0,96},{RATED_VOLTAGE=230 V},{SOCLE=G5},{WARRANTY=36 months}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Lighting Technologies
Description
STEP
Bill of material
STEP 114
ORDERNO
STEP 114
STEP 114
ALTERNATINGDIRECT_CURRENT__ACDC_
alternatingdirect current (acdc)
No
AMBIENT_TEMPERATURE
ambient temperature
+5 to +35 C
ARTICLE_NO_
article no.
1097000010
1097000010
BALLAST
ballast
ECG
BEAM_ANGLE
beam angle
-
CLIMATE_APPLICATION
climate application
Clm App4
DIMMING
dimming
-
ELECTRICAL_SHOCK_PROTECTION
electrical shock protection
I
ELECTROMAGNETIC_COMPATIBILITY__EMC_
electromagnetic compatibility (emc)
Yes
EMERGENCY_POWER_SUPPLY_UNIT
emergency power supply unit
No
ENERGY_EFFICIENCY_CLASS
energy efficiency class
A…A+
FIRE_PROTECTION_CLASS
fire protection class
ІІІ
FLICKERING
flickering
5%
HEIGHT
height
45 mm
HOUSING_COLOR
housing color
Metallic
INGRESS_PROTECTION__IP_
ingress protection (ip)
IP20
LENGTH
length
675 mm
675 mm
LENGTH__MOUNTING_
length (mounting)
630 mm
630 mm
LIGHT_SOURCE
light source
FL
MECHANICAL_SHOCK_PROTECTION
mechanical shock protection
IK020,2 J
NUMBER_OF_LAMPS
number of lamps
1
POWER_COMPATIBILITY
power compatibility
14 W
14 W
POWER_FACTOR__COSFI_
power factor (cosfi)
0,96
RATED_VOLTAGE
rated voltage
230 V
SOCLE
socle
G5
WARRANTY
warranty
36 months
WEIGHT
weight
1.60 kg
1.60 kg
WIDTH
width
153 mm
NAME
name
STEP 114
STEP 114
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D