D0FUXDPLS
Laird Thermal
Thermoelectric Cooler Assemblies
Liquid Series
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{laird/thermoelectric20cooler20assemblies/liquid20series/la-045-24-02-00-00.prj},{NB=D0FUXDPLS},{ORDERNO=D0FUXDPLS},{DESCRIPTION=LA-045-24-02},{HEIGHT=3.58 in[ 91 ] mm},{LENGTH=6.3 in[ 160 ] mm},{POWER=60 W},{QCMAX_T_0__C=47 W},{VOP=24 V},{WIDTH=4.8 in[ 122 ] mm},{VAR_TMAXQC_0_W=42 °C},{NAME=D0FUXDPLS},{SOURCEURL=https://lairdthermal.com/products/thermoelectric-cooler-assemblies/peltier-liquid-series}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Laird Thermal
Description
LA-045-24-02-00-00
Bill of material
D0FUXDPLS
ORDERNO
D0FUXDPLS
DESCRIPTION
description
LA-045-24-02
HEIGHT
height
3.58 in[ 91 ] mm
LENGTH
length
6.3 in[ 160 ] mm
POWER
power
60 W
QCMAX_T_0__C
qcmaxδt=0 °c
47 W
VOP
vop
24 V
WIDTH
width
4.8 in[ 122 ] mm
VAR_TMAXQC_0_W
δtmaxqc=0 w
42 °C
NAME
name
D0FUXDPLS
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D