Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9966.32 - System-Geräteträger 240 - 310 mm
Stückliste
9966.32
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9966.32
CNSEAN
EAN-Code
7611614269627
BZ
Bezeichnung
System-Geräteträger 240 - 310 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
220 mm
B
Breite
110 mm
H
Höhe
240-310 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
K
Kombination
1x1 / 2x1 / 3x1
SD
Schraubdübel
1 x 280, 1 x 320 mm
PA
Versand
5
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Der System-Geräteträger ist so konstruiert, dass er sich perfekt in die Außendämmung einfügt und auf diesen Weise Wärmebrücken zuverlässig verhindert. Eine einfache und schnelle Befestigung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubdübel verankert den Geträgeträger dauerhaft sicher an vielen Untergründen. Bestens geeignet für eine stabile Befestigung von Außenleuchten,Steckdosen, Türkommunikationsanlagen und vielem mehr. Dabei sind auch hohe Traglasten problemlos möglich.· Schnellste, montagefreundliche Installation· 2 Produktvarianten ermöglichen vielfältige Anwendungen· Wärmebrücken werden effektiv vermieden· In 10 mm Schritten an Dämmstärke anpassbar – Zuschneiden entfällt· Modularer Aufbau für Dämmstärken von 160 bis 310 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D