Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1097-28 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
1097-28
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1097-28
CNSEAN
EAN-Code
4013456532205
BZ
Bezeichnung
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
238 mm
B
Breite
208 mm
T
Tiefe
83 mm
RE20
Rohreinführungen M20
20
RE25
Rohreinführungen M25
8
RE32
Rohreinführungen M32
4
UOS
Universelles Öffnungsmaß bis max.
198 x 168 mm
ET
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.
70 mm
PA
Versand
10 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr· Für den Einbau fast aller Formen und Größen· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D