Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9073-78 - Junction box Ø 120 mm halogen-free
Lista materiale
9073-78
CNSORDERNO
Art. No.
9073-78
ENO
E-Numero
155114029
BZ
Designazione
Scatola di derivazione Ø 120 mm, senza alogeni, con coperchio, per pareti leggere
LOD
Livello di dettaglio
INFOTEXT
Infotext
scatola di derivazione da incasso Quickbox per installazione in pareti e soffitti con intercapedine Foro Ø: 120 mm, Profondità: 65 mm. in ABS, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C, omologate VDE, aperture previste Ø 20 mm: 4, Ø 25 mm: 2 Numero d'articolo: 9073-78 / E-No 155 114 029
T
Profondità
65 mm
FR
ø Buco di trapano
120 mm
K
per morsetti fino a
4 mm2
AO20
Aperture previste Ø 20mm
4
AO25
Aperture previste Ø 25 mm
2
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
45.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.09 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456221314
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D