Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9068-88 - Screened one-gang box / one-gang junction box
Nomenclature
9068-88
CNSORDERNO
No art.
9068-88
CNSEAN
EAN-Code
4013456533271
BZ
Désignation
Screened one-gang box / one-gang junction box
LOD
level of detail
T
Profondeur
61 mm
FL
Ø du trou fraisé
68 mm
FP
Pour épaisseurs de parois
0.2 - 40 mm
GESCH
Vis de l'appareil
2
ABO20
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
4
LSF1
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
4
LSF2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
LSF3
Entrées de câbles à très basse tension
2
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Screened one-gang junction box for cavity wall installation. The conductive coating suppresses interference with a high alternating field component, whether radiated or received.· For environmentally-safe electrical installation, biological construction· With screening and potential conductivity· The functional earth of the box must only be connected to the potential equalisation and not to the equipment grounding conductor (PE conductor)
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D