Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Catálogos certificados
Por categorías
Por países
Por estándares
Selección de modelo CAD
Todos
Electro
Company
Kaiser Elektro
Description
1282-10 - Install. housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-10
CNSORDERNO
Article number
1282-10
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 180 front part
LOD
Level of details
300
200
ELL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
0-180 mm
UKP
Universal plastic panel
- mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
114.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.940 L
CNSEAN
EAN code
4013456546943
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter Ø: <=180 mm Art. No.: 1282-10 / 920 896 379
Preview - Generation