Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Cataloghi certificati
Per categorie
Per nazione
Secondo gli standard
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
Azienda
Kaiser Elektro
Descrizione
1281-68 - HaloX®-O, quadrato Elementi frontali, per calcestruzzo a vista
Lista materiale
1281-68
CNSORDERNO
Art. No.
1281-68
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita 68x68mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-92
LOD
Livello di dettaglio
300
200
DA
Uscita a soffitto (DE)
68 x 68 mm
LB
Panello di luci minimale
75 x 75 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546769
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 68 x 68 mm Luminaire trim min. diameter: 75 x 75 mm Art. No.: 1281-68 / 920 896 279
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Preview - Generation