Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1295-73 - Erdung Potentatialausgleich-Kasten 10²
Stückliste
1295-73
CNSORDERNO
Bestellnummer
1295-73
BZ
Bezeichnung
Erdung Potentialausgleich-Kasten 10², für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
128 mm
B
Breite
128 mm
T
Tiefe
80 mm
RL
Rundleiter 6 - 16²
1
LT
Leitungen 1.5 - 10²
6
EFF
Einführungsfelder
8
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
118.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456340404
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100 mm x 100 mm, Tiefe mind. 50 mm, mit Deckel, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, mit Potentialausgleichsschiene für 6 Leitungen bis 10 mm², eine Leitung bis 16 mm², auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1295-73.
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D