Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1262-70 - Calcestruzzo scatola di collegamento B²
Lista materiale
1262-70
CNSORDERNO
Art. No.
1262-70
BZ
Designazione
Calcestruzzo scatola di collegamento B², con intonaco e colla speciale, Profondità 48,5 mm
LOD
Livello di dettaglio
T
Tiefe
48.5 mm
D
Diameter
60 mm
MR
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
4
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
33.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.328 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456218383
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1262-70. For horizontal precast concrete 1-part, with plaster skin and special glue Installation height 48.5 mm 4 markings for conduits diameter 25 mm for punching through conduit connector 4 markings for conduits diameter 16 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D