피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1261-97
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{kaiser/betonbau/1261_97_asmtab.prj},{NB=1261-97(300)},{CNSORDERNO=1261-97},{VERS=3},{L=105},{B=64},{T=84.0},{R=32},{AT=2},{V=100},{P=505.00},{PG=140},{BZ=Betonbau, B2 Wand-Decken-Übergang 90° für Ø 32 mm-Rohre, mit Magnetaufnahme 2-teilig, mit Klebefläche und Deckel},{CNSEAN=4013456588370},{I=Wand- und Deckenübergänge},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-97 - Wall and ceiling transitions
Bill of material
1261-97
CNSORDERNO
Art. No.
1261-97
BZ
Designation
Betonbau, B2 Wand-Decken-Übergang 90° für Ø 32 mm-Rohre, mit Magnetaufnahme 2-teilig, mit Klebefläche und Deckel
LOD
Level of details
300
200
300
200
CNSEAN
EAN-Code
4013456588370
L
Length
105
mm
B
Width
64
mm
T
Tiefe
84.0
mm
R
DIN EN conduit Ø
32
mm
AT
Number of parts
2
V
Dispatch
100
P
Price/100 ST
505.00
€
PG
Price group
140
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Wand-Decken-Übergang 90° | für M32 Rohre, mit Verschlussdeckel | 2-teilig vormontiert, 105 x 64 x 84 mmWand-Decken-Übergang für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70)Wand-Decken-Übergang zum Verbinden von Installationsrohren M32 oder als Wand- bzw. Deckenauslass, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Verschlussdeckel verschließbar, für die durchgängige Leerverrohrung bei Übergängen von Beton-FertigelementenFür Magnetbefestigung mit System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70), für Klebebefestigung, für Nagelbefestigung, für obenliegende Einbauten in massiven Wandelementen ohne Abstützung Befestigung an der Bewehrung mit Prefix® Universal-Auflager (1261-00), mit SignalborsteLänge 105 mm, Breite 64 mm, Tiefe 84 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-97
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
ECCLASS
ETIM Klasse
EC001796
ECNAME
Klassenname
Leitungsauslass für Deckenleuchten
EF004474
Ausführung Leitungsauslass
Rohr
EF000003
Montageart
Beton
EF000434
Selbstklebend
false
EF005045
Mit Dübel und Hakenschraube
false
EF005051
Mit Hakenschraube
false
EF003593
Anzahl der Einführungen
1
EF004488
Auslasslänge
-
mm
EF004486
Auslassbreite
32
mm
EF004487
Auslassdurchmesser
32
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D