카탈로그 탐색
CAD모델 선택
전체
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Juwent
Description
TROPIC
Bill of material
TROPIC-1-I
ORDERNO
VAR0_75L
0.75l
A
a
B
b
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
1219.2
DESIGN_OPTION
design option
-1
D_UGO___LAMELI
długość lameli
FLOW
flow
0
G_O_NO___PRACY_Z_ODLEG_O_CI_1M__DB_A__
głośność pracy z odległości 1m [db(a)]
H1
h1
H2
h2
HOST
host
5
L
l
LICZBA_LAMELI
liczba lameli
MANUFACTURER
manufacturer
Juwent
MASA__KG_
masa [kg]
MASSUNIT
massunit
1
MOC_CIEPLNA__KW_
moc cieplna [kw]
MOC_SILNIKA__KW_
moc silnika [kw]
MODEL
model
TROPIC
NAPI_CIE__V_
napięcie [v]
230 V
OBROTY__OBR__MIN_
obroty [obr./min]
ODST_P_LAMELI
odstęp lameli
40
PARAMETRY_PRACY___C_
parametry pracy [°c]
90/70/0
PART_TYPE
part type
0
PRESSURE_DROP
pressure drop
0
PR_D__A_
prąd [a]
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
URL
url
http://www.juwent.com.pl/
VERSION
version
2015
WIDOCZNO___LAMELI
widoczność lameli
1
WIDOCZNO___STRZA_EK
widoczność strzałek
1
WYDAJNO___POWIETRZA__M3_H_
wydajność powietrza [m3/h]
VAR_REDNICA_KR__CA_POWR_T
średnica króćca powrót
VAR_REDNICA_KR__CA_ZASILENIE
średnica króćca zasilenie
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D