Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie RX48 - Deckel im Außenradius herausnehmbar
Stückliste
0.576 m RX48.120.120.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
RX48.120
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
120 mm
BA
Außenbreite Ba
147.6 mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
freitragend
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
202 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
HT
HT-Material nur für Energierohre
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMBUCHSE
Buchsen für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFBUCHSE
Buchsen für Anschlusselement - Festpunkt
BKL
Berechnete Kettenlänge
576.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
12
H
Nominale Einbauhöhe
324 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
210 mm
K
Pi x R + Sicherheit
475 mm
CNSMASSEXACT
Masse
1.587 kg/m
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D